2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereor
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HellermannTyton 151-00384

Expand Table
EN
1/5
Identification
IDNR
Manufacturer Type Description
MANUFACTURE19
Version
VERSION
Short Description
DESCRIPTION14
Material
MATERIAL
Colour
FARBE
Fixing hole Ø FH
DURCHMESSER25 [mm]
Bundle ∅ max.
BUENDELMAX [mm]
Panel thickness min.
BLECHDICKEMIN [mm]
Bundle ∅ min.
BUENDELMIN [mm]
Length L
LAENGEL [mm]
Panel thickness max.
BLECHDICKEMAX [mm]
Number of content units per order unit
NO_CU_PER_OU
Minimum order quantity
QUANTITY_MIN
1
2
3
4
5
6
7
8
151-00381
IAHC3CH
Delivery status
Fixing Element, black
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
Black (BK)
6.2 x 12.2
28.0
0.7
19.0
47.0
2.0
1.000
450.000
151-00383
IAHC4CH
Delivery status
Fixing Element, black
Polyamide 6, Heat Stabilised, Impact Modified (PA6HIRHS)
Black (BK)
6.2 x 12.2
36.0
0.7
27.0
53.0
2.0
1.000
450.000
151-00378
IAHC3AH
Delivery status
Fixing Element, black
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
Black (BK)
6.2 - 6.7
28.0
0.7
19.0
40.0
2.7
1.000
500.000
151-00384
IAHC5BH
Delivery status
Fixing Element, black
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
Black (BK)
6.2 x 12.2
45.0
0.7
35.0
57.0
3.0
1.000
600.000
151-00199
IAHC2T
Delivery status
Fixing clip black
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
Black (BK)
0
20
0
11
30
0
1.000
700.000
151-00207
IAHC4T
Delivery status
Fixing clip black
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
Black (BK)
0
36
0
27
47
0
1.000
1000.000
151-00211
IAHC4AH
Delivery status
Fixing Element, black
Polyamide 6, Heat Stabilised, Impact Modified (PA6HIRHS)
Black (BK)
6.2 - 6.7
36.0
0.50
27.0
53.0
2.50
1.000
450.000
151-00382
IAHC4AH
Delivery status
Fixing Element, black
Polyamide 6, Heat Stabilised, Impact Modified (PA6HIRHS)
Black (BK)
6.2 - 6.7
36.0
0.50
27.0
53.0
2.50
1.000
450.000
Show compressed display (8 configurable products)
Order number151-00384
ShorttextFixing Element, black
LongtextDie AHC-Halter lassen sich besonders einfach anwenden. Der Halter wird in die spezifizierte Lochbohrung geklickt und anschließend das Kabel eingelegt. Durch das ausgeklügelte Verschluss-System genügt es, das Kabel fest in den Halter zu drücken damit dieser sich selbstständig schließt und verriegelt. Die Varianten AHC_SS und AHC_SB können zur Befestigung einfach auf einen Bolzen mit einem Druchmesser von 5mm gesteckt werden. Die IAHC-Halter zeichnen sich zusätzlich durch Kupplungsstücke aus, wodurch mehrere Halter miteinander verbunden werden können. Die IAHC_T verfügen nur über Kupplungsstücke und können nicht einzeln in einer Lochbohrung fixiert werden. Diese Halter sind eine schnelle und einfache Methode, um Leitungen zu fixieren und zu bündeln. Ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt, finden sich auch in diversen anderen Industriezweigen Anwendungen für diese praktischen Halter.
Latest change17.06.2024 07:51:36
Unit

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number151-00384
Use Casehttp://www.hellermanntyton.de/productdetail?PRODUCTID=151-00384
Description shortFixing Element, black
Description longDie AHC-Halter lassen sich besonders einfach anwenden. Der Halter wird in die spezifizierte Lochbohrung geklickt und anschließend das Kabel eingelegt. Durch das ausgeklügelte Verschluss-System genügt es, das Kabel fest in den Halter zu drücken damit dieser sich selbstständig schließt und verriegelt. Die Varianten AHC_SS und AHC_SB können zur Befestigung einfach auf einen Bolzen mit einem Druchmesser von 5mm gesteckt werden. Die IAHC-Halter zeichnen sich zusätzlich durch Kupplungsstücke aus, wodurch mehrere Halter miteinander verbunden werden können. Die IAHC_T verfügen nur über Kupplungsstücke und können nicht einzeln in einer Lochbohrung fixiert werden. Diese Halter sind eine schnelle und einfache Methode, um Leitungen zu fixieren und zu bündeln. Ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt, finden sich auch in diversen anderen Industriezweigen Anwendungen für diese praktischen Halter.
GTIN-Code4031026335254
CNSPHYPROP Physical Properties